- Cikkszám:
- BG 1605.520
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Ablak: polikarbonát, 4 mm
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház ajtóval
Ablak az ajtóban
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 200 mm
Magasság: 300 mm
Mélység: 120 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ajtózsanér pozíciója
- jobbra
- Tartósínek száma
- 1
- Kivágások (darab x Ø)
- 2
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
- Kábelbevezetés (darab x Ø)
- 2 x M12
M32
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,546 kg
- Bruttó tömeg
- 2,667 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
BG BUSZ-HÁZ, 200x300x120MM