PK polikarbonát házak kikönnyítés nélkül

Cikkszám: PK 9520.100

Üvegszállal erősített polikarbonátból készült fali ház. IP 66 védettség. Gyors karbantartás a gyorszáras tető révén. Biztonságos az önkioltó anyagnak köszönhetően.

Cikkszám:
PK 9520.100
Kivitel
PK enclosure with transparent cover
Anyag
Ház: üvegszállal erősített polikarbonát
Átlátszó fedél: Polikarbonát, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Polietilén
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház fedéllel
Fedélcsavarok
Szigetelődugó fali rögzítőcsavarokhoz
Protection category NEMA
NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IK-kód
IK08
Méret
Szélesség: 254 mm
Magasság: 180 mm
Mélység: 90 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-35 °C...80 °C
Alapanyag
Polikarbonát
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,701 kg
Bruttó tömeg
0,801 kg
Vámtarifaszám
94037000
EAN
4028177139756
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
PK CSATL.DOBOZ,254X180X90,ÜVEGSZÁL,1 DB
Jóváhagyások
C-UL
DNV-GL
UL
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Adatlapok
Technika részletesen