- Cikkszám:
- KL 1528510
- Anyag
- Ház: acéllemez
Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
- Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház fedéllel
Gyorszár műanyag hüvellyel
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- IK-kód
- IK08
- Méret
- Szélesség: 200 mm
Magasság: 150 mm
Mélység: 80 mm
- Fedél anyagvastagság
- 1,25 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,25 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,3 kg
- Bruttó tömeg
- 1,44 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177251335
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
KL CSATL.DOBOZ KIV.NÉLKÜL,200X150X80