Kábelvágó

Cikkszám: AS 4054660

Réz- és alumínium vezetékekhez

Cikkszám:
AS 4054660
Kivitel
ferde
Termékleírás
Réz- és alumínium vezetékekhez.
Előnyei
Ergonomikusan kialakított markolatok a fáradságmentes és csúszásbiztos munkavégzéshez
Anyag
Minőségi különleges szerszámacél
Szín
Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Szabványok
Védőszigetelés 1000 V-ig
VDE
Méret
Szélesség: 50 mm
Hossz: 180 mm
keresztmetszet
0,5 ‐ 50 mm²
Kábel Ø
18 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,29 kg
Bruttó tömeg
0,299 kg
Vámtarifaszám
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Termékleírás
AS KÁBELVÁGÓ, EGYENES, 0,5-50mm2, 18mm
Jóváhagyások
VDE