- Cikkszám:
- AS 4054505
- Termékleírás
- Cserélhető késkazetták a különböző keresztmetszetű vezetékekhez. Különleges szigetelésekhez is alkalmas.
- Szín
- vörös
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4054.305
- keresztmetszet
- 4 ‐ 16 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,01 kg
- Bruttó tömeg
- 0,014 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807778
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Termékleírás
-
AS TARTALÉK PENGÉK 4054305-HOZ, 4-16 mm2