Szigetelés-eltávolító szerszám Ø 4,5–40 mm-es kábelhez

Cikkszám: AS 4054410

Szigetelés-eltávolító szerszám vezetékek szigetelőköpenyének eltávolításához. Dönthető kés a kerek, hosszanti és spirális vágásokhoz.

Cikkszám:
AS 4054410
Termékleírás
Vezetékek szigetelőköpenyének eltávolításához. Dönthető kés a kerek, hosszanti és spirális vágásokhoz.
Szín
Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Méret
Szélesség: 37 mm
Magasság: 30,5 mm
Hossz: 167 mm
Kábel Ø
4,5 ‐ 40 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,18 kg
Bruttó tömeg
0,201 kg
Vámtarifaszám
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Termékleírás
AS KÁBELCSUPASZÍTÓ 4,5-40mm KÁBELÁTM.IG