- Cikkszám:
- AS 4054.305
- Termékleírás
- Kábelek és vezetékek szigetelőköpenyének eltávolításához. Önbeálló, ergonomikus kialakítású markolattal, cserélhető csupaszító késsel.
- Előnyei
- Rugalmasan beállítható ütköző a szigetelés eltávolításának hosszához
- Praktikus, beépített huzalvágó
- Automatikus beállítási mechanizmus a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz
- Minden fogótípussal kompatibilis süllyesztékek, néhány mozdulattal cserélhető
- Két komponensű fogantyú lecsúszást megakadályozó puha résszel
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Méret
- Szélesség: 20 mm
Magasság: 90 mm
Hossz: 191 mm
- AWG
- 12 ‐ 5
- keresztmetszet
- 4 ‐ 16 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,17 kg
- Bruttó tömeg
- 0,18 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Termékleírás
-
AS KÁBELCSUPASZÍTÓ, 4-16mm2