- Cikkszám:
- AS 4054.080
- Kivitel
- ferde
- Termékleírás
- A nem szigetelt lapos csatlakozóhüvelyek megmunkálásához.
- Előnyei
- Kireteszelhető kényszerelzáró
- Jelölt süllyesztékek a megfelelő keresztmetszetek precíz megmunkálásához
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Felület
- Matt, krómozott
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Sajtolás
- B sajtoló
- Méret
- Szélesség: 18 mm
Magasság: 59 mm
Hossz: 198 mm
- AWG
- 26 ‐ 16
- keresztmetszet
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,433 kg
- Bruttó tömeg
- 0,443 kg
- Vámtarifaszám
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Termékleírás
-
AS KRIMPELŐ CSÚSZÓSARU 0,1-1,5MM2