- Cikkszám:
- AS 4053045
- Kivitel
- TX-hez
- Termékleírás
- Precíz gyártású csavarozószerszám hosszú szárral, ipari alkalmazásra.
- Előnyei
- A legnagyobb keménységi és forgatónyomaték értékek
- Műszaki adatok
- Szerszámadapter E 6,3 (¼")
- Anyag
- Minőségi különleges szerszámacél
- Penge Ø
- 6,3 mm
- Behajtófej
- TX 27
- Hossz
- 73 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,03 kg
- Bruttó tömeg
- 0,045 kg
- Vámtarifaszám
- 82079030
- EAN
- 4028177807501
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Termékleírás
-
AS IPARI BITFEJ, TX27, 73MM