Ipari felhasználásra szánt bit akkus csavarozóhoz hosszú szárral

Cikkszám: AS 4053.044

Precíz gyártású csavarozószerszám hosszú szárral, ipari alkalmazásra.

Cikkszám:
AS 4053.044
Kivitel
TX-hez
Termékleírás
Precíz gyártású csavarozószerszám hosszú szárral, ipari alkalmazásra.
Előnyei
A legnagyobb keménységi és forgatónyomaték értékek
Műszaki adatok
Szerszámadapter E 6,3 (¼")
Anyag
Minőségi különleges szerszámacél
Penge Ø
6,3 mm
Behajtófej
TX 25
Hossz
73 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,03 kg
Bruttó tömeg
0,038 kg
Vámtarifaszám
82079030
EAN
4028177807495
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Termékleírás
AS IPARI BITFEJ, TX25, 73MM