- Cikkszám:
- AS 4052021
- Kivitel
- pozidriv kereszthornyos csavarokhoz
- Termékleírás
- Ergonomikus csavarhúzó, amely optimálisan illeszkedik a kézbe, és ezzel csökkenti az alkalmazandó erőt.
- Előnyei
- Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével
- Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához
- A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Anyag
- Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet
Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Penge Ø
- 4,5 mm
- Pengehossz
- 80 mm
- Behajtófej
- PZ 1
- Fogantyú Ø
- 30 mm
- Fogantyú hossza
- 94 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,055 kg
- Vámtarifaszám
- 82054000
- EAN
- 4028177807105
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Termékleírás
-
AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, PZ1