Csavarhúzó nem szigetelt

Cikkszám: AS 4052011

Ergonomikus csavarhúzó, amely optimálisan illeszkedik a kézbe, és ezzel csökkenti az alkalmazandó erőt.

Cikkszám:
AS 4052011
Kivitel
egyenes hornyú csavarokhoz
Termékleírás
Ergonomikus csavarhúzó, amely optimálisan illeszkedik a kézbe, és ezzel csökkenti az alkalmazandó erőt.
Előnyei
Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével
Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához
A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradságmentes munkavégzést biztosít
Anyag
Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet
Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag
Szín
Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
Penge Ø
6 mm
Pengehossz
150 mm
Penge (szélesség x vastagság)
6,5 x 1,2 mm
Behajtófej
SL
Fogantyú Ø
36 mm
Fogantyú hossza
106 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,106 kg
Vámtarifaszám
82054000
EAN
4028177807075
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Termékleírás
AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, SL6,5x1,2