Acélpenge sorjátlanító késhez

Cikkszám: AS 4050.723

Pótkés a sorjátlanító késhez. Forgó, 360°-os pengék a sorjátlanításhoz.

Cikkszám:
AS 4050.723
Kivitel
Acélpenge, mindkét oldalon köszörülve
B32P PVD TiN
Termékleírás
Pótkés a sorjátlanító késhez. Forgó, 360°-os pengék a sorjátlanításhoz.
Anyag
Edzett acélpenge PVD TiN (titánium-nitrid) bevonattal
Penge Ø
3 mm
Pengehossz
23 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
4050.722
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,02 kg
Bruttó tömeg
0,03 kg
Vámtarifaszám
82079091
EAN
4028177950399
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
Termékleírás
AS Acélpenge sorjátlanító késhez