- Cikkszám:
- AS 4050.056
- Termékleírás
- Hosszabbító a normál 6 mm-es FRX-16 mm-es szorítópofával rendelkező maróhoz Perforex BC megmunkálóközpontokhoz és Perforex MT Milling Terminal-hoz.
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4055.911
- 4055.921
- 4055.926
- 4050.101
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- Méret
- Hossz: 16 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1 kg
- Vámtarifaszám
- 84669360
- EAN
- 4028177804296
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Termékleírás
- AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!