RiLine gyűjtősínrendszerek OM-adapter/tartó Külső készülékszerelés tartókeretre, egyszerű tartókeret rögzítés az adaptersínen, a piacon kapható kapcsolókészülékekhez. OM-adapter/tartó OM tartóelem érintkezőrendszer nélkül Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó OM adapter dugaszolható vezetékkimenettel Ugrás termékhez OM-adapter/tartó OM adapter csatlakozóvezetékekkel Ugrás termékhez OM-adapter/tartó OM adapter húzórugós kapcsokkal Ugrás termékhez OM-adapter/tartó Dugaljsáv OM-adapterhez/-tartóhoz A szerelési szélesség bővítéséhez. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó Tartókeret OM-adapterhez/-tartóhoz 45 mm/55 mm adapterszélességhez. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó 35 x 15 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz Adaptersínre rögzítéshez. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó Ikervezetékek 2,5 – 16 mm²-es húzórugós sorkapoccsal szerelt OM-adapterekhez Előszerelt csatlakozóvezetékek adapterenként max. két kapcsolókészülék egyedi csatlakoztatásához. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó Kábelkészlet OM adapterhez húzórugós kapcsokkal Előszerelt csatlakozóvezetékek kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó PinBlock tartókerethez Motorindító-kombinációk kontaktorainak biztonságos rögzítéséhez és pozicionálásához. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó 35 x 7,5 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz 55 mm széles OM-adapterre szereléshez. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó Összekötő érintkező OM-adapterhez/-tartóhoz OM-adapter/-tartó mechanikus összekötéséhez. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó PinBlock Plus erősebb mágneskapcsoló-rögzítésű indítókhoz Erősebb kontaktorrögzítésű indítókhoz. Ugrás termékhez OM-adapter/tartó 35 x 10 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz Adaptersínhez vagy tartókerethez történő rögzítéshez. Ugrás termékhez