- Cikkszám:
- SV 9686.430
- Kivitel
- Gyűjtősín rendszerfelépítéshez hátul
- Termékleírás
- Az IEC/TR 61 641 szerinti B osztályú villamos ív védettség (érintés elleni és berendezésvédelem) eléréséhez. Egy szekrénymezőhöz alkalmas.
- Anyag
- Acél
Műanyag
Szilikon
- Egységcsomag
- 2 db lemezburkolat
2 db tartólemez mesterséges anódnak
Tanúsítvány
Rögzítési segédanyagokkal együtt
8 db mesterséges anód
6 db tömítés
6 db műanyag takaróelem
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,2 kg
- Bruttó tömeg
- 9,52 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177962828
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
-
SV arcing fault kit, class B, for VX rear area