Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 60 rendszerhez

Cikkszám: SV 9650.301

Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm²

Cikkszám:
SV 9650.301
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
2 323 mm²
Hossz
1 125 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
23,25 kg
Bruttó tömeg
23,552 kg
Réz tartalom (kg/db)
23,25
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN 1125MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK