- Cikkszám:
 - SV 3590015
 - Anyag
 - E-Cu F30
 - Hossz
 - 2 400 mm
 - Megjegyzés
 - Egyedileg a szükséges hosszra vágható
 - Szabványok
 - DIN EN 13 601
 - Keresztmetszet
 - 100 mm x 10 mm
 - Méret
 - Hossz: 2.400 mm
 - Csomagolási egység
 - 1 db
 - Nettó tömeg
 - 21,6 kg
 - Bruttó tömeg
 - 21,64 kg
 - Réz tartalom (kg/db)
 - 21,5
 - Vámtarifaszám
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Termékleírás
 - SV GYŰJTŐSÍN, 100x10mm, 2,4m 1db/cs