Végtartó terhelésszakaszoló-mezőhöz

Cikkszám: SV 9674.436

Végtartó az elosztó gyűjtősínrendszerhez, az elosztó gyűjtősínrendszer függőleges megtámasztásához fentről történő betáplálás esetén.

Cikkszám:
SV 9674.436
Termékleírás
Végtartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó gyűjtősínrendszeréhez az elosztó gyűjtősínrendszer függőleges letámasztásához fentről történő betáplálás esetén.
Anyag
Duroplasztikus poliészter
Egységcsomag
Rögzítő szögidommal és csavarokkal
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 60
Magasság: 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
4-pólusú
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,459 kg
Bruttó tömeg
1,48 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177613539
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Végtartó terhelésszakaszoló-mezőhöz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information