Mélységi összekötőelem ISV beépítőkészlethez

Cikkszám: SV 9666.732

A ISV beépítőkészlet szekrénybe történő rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9666.732
Termékleírás
A beépítőkészlet szekrénybe történő rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Az alábbi cikkszámokhoz
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Használható
Házípus: VX
Mélység: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,04 kg
Bruttó tömeg
3,04 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
VX Mélységi összekötőelem (ISV), (mélység 400/500/600 mm)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information