Magasítókeret 00 méretű NH biztosítós szakaszolókhoz

Cikkszám: SV 9666.680

Az érintésvédelmi kábelfedelek előre helyezéséhez.

Cikkszám:
SV 9666.680
Termékleírás
Az érintésvédelmi kábelfedelek előre helyezéséhez. A 00 méretű, 3 pólusú, 60 mm-es síntávolságú NH biztosítós szakaszolók korlátlan csatlakoztathatóságát teszi lehetővé.
Anyag
Polisztirol
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A 00 méretű NH biztosítós szakaszoló burkolattal és magasítókerettel más készülékekkel együtt nem alkalmazható
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 300 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 2
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,3 kg
Bruttó tömeg
0,345 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177676565
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Magasítókeret, B/H 1/2
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information