- Cikkszám:
- SV 9666.430
- Termékleírás
- Az ismert, ABB, Eaton, Schneider Electric és Siemens gyártmányú légmegszakítók rögzítésére alkalmas. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 300 mm
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 2
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (T1, T2, T3)
- Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
- Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
- Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,297 kg
- Vámtarifaszám
- 85365019
- EAN
- 4028177676381
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Termékleírás
-
ISV Megszakító modul B/H 1/2