- Cikkszám:
- SK 3185.830
- Kivitel
- fali kivitel
- Előnyei
- Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén
- Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik
- Minden komponens hosszabb élettartamú a kapcsolószekrényben és a hűtőberendezésben a beépített elemeket kímélő hűtés révén
- Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
- Product modification
- The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
- Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,6 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,2 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,2 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- Vegye figyelembe a szerelési utasításokat.
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- Csak a félig kültéri területen alkalmazható (leírást lásd az útmutatóban)
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Tűrés: 110 V -10% (99 V) és 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) és 480 V +6% (509 V)
- Névleges teljesítmény
- 0,7 kW
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör: 895 m³/h
Belső kör: 700 m³/h
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
- Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz
- 6,4
- Kivitel
- fali kivitel
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 310 mm
- Szükséges szerelőnyílás
- Kivágás szélessége: 383 mm
Kitörés magassága: 929 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Belső kör IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,76 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,48 t
- Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...60 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
- 3 °C...60 °C
- Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
- -20 °C...45 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 24 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 37,1 kg
- Bruttó tömeg
- 46 kg
- Vámtarifaszám
- 84158200
- EAN
- 4028177708082
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
-
SK Blue e+, oldalfali klíma, 1600W