Fali klímák alap vezérlővel
Cikkszám: SK 3303.104
Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.
- Cikkszám:
- SK 3303.104
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag - Kivitel
- fali kivitel
- IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör IP 34
- Belső kör IP 54
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0 kg - Hőmérsékletszabályzás
- Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 20 °C...55 °C
- Beállítható tartomány
- 30 °C...55 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 17 kg
- Bruttó tömeg
- 17,7 kg
- EAN
- 4028177384248
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Dokumentációk
- Safety instructions