TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Cikkszám: SK 3244118

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védettség.

Cikkszám:
SK 3244118
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Termékváltozás
A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
Ventilátor
Diagonális, 1~ kondenzátormotor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
50 Hz esetén: 855 m³/h
60 Hz esetén: 905 m³/h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
50 Hz esetén: 700 m³/h
60 Hz esetén: 770 m³/h
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)
1 x 3243208: 485/520 m³/h
2 x 3243208: 570/630 m³/h
Névleges üzemi feszültség
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel
50 Hz esetén: 100 W
60 Hz esetén: 145 W
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 0,9 A
60 Hz esetén: 1,25 A
Méret
Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
Beépítési mélység
130,5 mm
Szereléshez szükséges kihagyás
Kivágás szélessége: 292 mm
Kitörés magassága: 292 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 54 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
IP 56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség
Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
3 típus
Type 3R
Type 4
Type 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
Megjegyzés
A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél.
A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)
50 Hz esetén: 66.000 h
60 Hz esetén: 62.000 h
Üzemi hőmérséklettartomány
-30 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint
50 Hz esetén: 65 dB(A)
60 Hz esetén: 66 dB(A)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,6 kg
Bruttó tömeg
4,85 kg
Vámtarifaszám
84145915
EAN
4028177663893
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Termékleírás
SK fan-and-filter unit TopTherm, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Jóváhagyások
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen