- Cikkszám:
- SK 3286.100
- Termékleírás
- A Rittal hűtőberendezések kevés karbantartást igényelnek és szűrőbetétek nélkül szállítjuk őket. Szélsőséges körülmények esetén szűrőbetétek használhatók.
- Előnyei
- Hőálló -40 °C-tól +80 °C-ig
- Anyag
- Nyitott cellás habosított poliuretán
- Méret
- Szélesség: 539 mm
Magasság: 332 mm
Mélység: 10 mm
- Használható
- Házípus: Hűtőberendezések
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,09 kg
- Bruttó tömeg
- 0,171 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Termékleírás
-
SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3296/3272, WHD: 539x332x10 mm