A rendszerklimatizálás tartozékai

Szűrőtechnika

Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata a szűrős ventilátor élettartamának meghosszabbítása és a védettség biztosítása érdekében. Olajtartalmú környezeti levegő esetén a fémszűrő használata különösen ajánlott.

Szűrőtechnika

Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékhűtőkhöz

A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a...

Szűrőtechnika

Absorber mat for pleated filter

To comply with the IP 55 protection category (except in the case of 3245.xxx), in conjunction with the pleated filter of the Blue e+ fan-and-filter unit.

Szűrőtechnika

Takaróelem szűrő szellőztető/kimeneti szűrő

Ha a szűrős szellőztetők/kimeneti szűrők meglévő szerelőnyílásait a védettség növelése érdekében esetleg le kell zárni, akkor a...

Szűrőtechnika

Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek...

Szűrőtechnika

Szűrőbetét hűtőberendezésekhez, levegő-levegő hőcserélőkhöz és folyadékhűtőkhöz

Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől...

Szűrőtechnika

Fémszűrő hűtőberendezésekhez, klímaajtóhoz, profilajtóhoz, levegő-evegő hőcserélőhöz és folyadékhűtőhöz

Por- és olajtartalmú környezeti levegőben történő használat esetén ajánlott cserélhető fémszűrőket használni. A levegő vagy gőz...

Szűrőtechnika

Szűrőbetét nyomóventilátorhoz

Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől...

Szűrőtechnika

Vízsugár elleni fedél a védettség javítása érdekében

Különösen az élelmiszeripari alkalmazásoknál akadályozza meg a vízsugár elleni burkolat a nedvesség behatolását. Az IP 56 védettség a standard szűrővel...

Szűrőtechnika

Kopoltyúlemezek

Konvekciós szellőztetéshez, utólag 4 csavarral könnyedén beszerelhető.

Szűrőtechnika

Elülső kimeneti rács 2U nyomóventilátorhoz

Elülső kimeneti rács (2 U) nyomószellőztetőhöz, a szekrény felső részében lévő meleg levegő elvezetéséhez. Két rács természetes...

Szűrőtechnika

Szűrőtartó tetőszellőztetéshez

Szűrőbetét használata szükséges az SK 3148.007 tetőszellőztető védettségének növeléséhez.

Szűrőtechnika

Kimeneti szűrő Standard

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.

Szűrőtechnika

Kimeneti szűrő EMV (elektromágneses összeférhetőség)

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.