TopTherm Blue e fali klíma, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Cikkszám: SK 3304548

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással, (1000 W-tól), UL Type 3R/4, 12 védettséggel.

Cikkszám:
SK 3304548
Kivitel
fali kivitel
Termékleírás
Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály UL Type 3R/4, 12.
Előnyei
Kültéri elhelyezésre alkalmas
Blue e technológia
Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
Integrált elektromos kondenzátum párologtató
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,1 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,25 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,98 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,9 kW
Névleges üzemi feszültség
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 2,2 A
60 Hz esetén: 2,1 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 11,5 A
60 Hz esetén: 12,7 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
Külső kör: 950 m³/h
Belső kör: 540 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Kivitel
fali kivitel
Méret
Szélesség: 405 mm
Magasság: 1.020 mm
Mélység: 358 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
Külső kör IP 34
Belső kör IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Hűtőközeg
Hűtőközeg: R-513A
Mennyiség: 0,325 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,21 t
Hőmérsékletszabályzás
e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...50 °C
Üzemi hőmérséklet
Kompresszoros hűtő üzemmód +10 °C környezeti hőmérséklet felett. -20 °C és +10 °C hőmérsékleti tartományban csak a belső ventilátor aktív.
Tárolási hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány
20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel
Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,64 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,79 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,73 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Előtét biztosító
Motorvédő kapcsoló: 6,3...10 A
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
61 kg
Bruttó tömeg
62 kg
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177943711
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK Blue e fali klima, UL Type 3R/4, 1,10 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 405 x 1020 x 358 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Tanúsítványok
EAC
Magyarázatok
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás – R134a
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Safety data sheet refrigerant – R-513A