- Cikkszám:
- SV 9682.346
- Kivitel
- Zárt
- Termékleírás
- Részajtók használatakor a moduláris frontkialakítás alsó lezárásként. Az első lemezek a csavarok oldásával kívülről levehetők.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Elülső takarólemez
Elválasztó léc
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 300 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,24 kg
- Bruttó tömeg
- 3,64 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177929975
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
-
SV ELÜLSŐ ALSÓ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ