CMC III kábeltartó kengyelek

Cikkszám: DK 7030.087

A kábelek megtartásához és elhelyezéséhez a CMC III 19"-os szerelőegység mögött

Cikkszám:
DK 7030.087
Termékleírás
A 7030.088 CMC III 19"-os szerelőegység hátoldalára történő rögzítéshez. Rendezett kábelvezetést tesz lehetővé a CMC III készülékek mögött, valamint a kábelek húzóterhelés-mentesítését is szolgálja. A kábelek problémamentesen fektethetők hurokban, hogy a beépített CMC III készülékek szerszám nélkül a szerelőegységből kiemelhetők legyenek.
Előnyei
Kábelrögzítő
Tűzállóság: önkioltó, UL 94 HB szerint
Alkalmazási területek
Kábelvezetés
Anyag
Műanyag
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
455 mm
Méret
Szélesség: 150 mm
Magasság: 50 mm
Hossz: 455 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...55 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,4 kg
Bruttó tömeg
0,503 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
CMC III KÁBELKENGYEL