CMC III SMS egységek

Cikkszám: DK 7030.570

Tájékoztatás ISDN-en vagy GSM-en keresztül, SMS-sel történő fontos riasztásokról.

Cikkszám:
DK 7030.570
Kivitel
CMC III GSM Unit Quad sáv
Termékleírás
Egy redundáns átviteli szakasz felépítéséhez vagy, ha nincs hálózati infrastruktúra, a riasztás továbbításához. A riasztási üzenet SMS formájában megy végbe. A feszültségellátás a feldolgozóegységen keresztül történik.
Anyag
Műanyag
Szín
Elülső oldal: RAL 9005
Ház: RAL 7035
Egységcsomag
Összekötőkábel (2 m) RJ 12 csatlakozódugókkal
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A feldolgozó egység/kompakt feldolgozó egység soros RS 232 csatlakozófelülete csak tartalék riasztási útvonalhoz kapcsolható.
Requirements communication port
A GSM-hez tartozó SIM-kártyát az ügyfélnek kell megrendelnie.
GSM frequencies covered
850 MHz
900 MHz
1800 MHz
1900 MHz
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,47 kg
Bruttó tömeg
0,672 kg
Vámtarifaszám
85176200
EAN
4028177695900
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DK CMC III GSM unit quad-band, WHD: 138x40x132 mm, RJ12 connection cable: 2 m
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Szoftver
Szoftver