- Cikkszám:
- DK 7030.050
- Termékleírás
- A bemenet kapcsolása két relén keresztül történik a kimenetre. Ilyen módon a kimenetek mérési értékei beállíthatók, és ezzel a kapcsolásuk automatikussá tehető. A ventilátorok szabályozása jó példa az alkalmazásra. Manuális kapcsolás is lehetséges a CMC III vagy az IoT interfész kezelőfelületén keresztül. Minden kimenet felügyelete egyenként történik, különböző értékek mérése mellett. A kompakt feldolgozóegységgel nem működtethető.
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Működési elv
- Két kimenetet kapcsol
- Feszültség, áramerősség, teljesítmény, munka mérése
- Ventilátorok, fűtés, fogyasztók szabályozása és kapcsolása
- Anyag
- Műanyag
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
- Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005
- Egységcsomag
- CMC III energiaelosztó egység
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
- Input connection
- IEC 320 C14 csatlakozó
- Bus rendszer interfészek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 16
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 8
- Megjegyzés
- A kompakt feldolgozóegységgel nem működtethető
- A ventilátorok szabályozásához ventilátoronként egy 7030051 zavarszűrőre van szükség
- Méret
- Szélesség: 138 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 132 mm
- Kimeneti csatlakozók
- 2 x IEC 320 C13 aljzat, kapcsolható
- cos φ mérési tartomány
- 0 ‐ ± 90 °
- Energiafelhasználás
- 0 ‐ 1.000.000 kWh
- Hatékony teljesítmény
- 46 ‐ 2,3
- Névleges frekvencia
- 50 ‐ 60 Hz
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
- Feszültség
- 110 ‐ 230 V
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,588 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177659377
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
-
CMC III ENERGIAELOSZTÓ EGYSÉG, 230V