RFID vezérlő

Cikkszám: DK 7890.500

Az RFID antennát a CAN bus DRC-vel köti össze.

Cikkszám:
DK 7890.500
Termékleírás
Ez a vezérlő köti össze a 19"-os szerelőkeret RFID-olvasóját (antenna) a CMC egységgel. A CMC ezáltal automatikus módosításokat képes jelezni, a szekrényt a beépítési komponensekkel együtt grafikusan képes megjeleníteni, valamint kezelni tudja a kapacitásokat. Rack-enként egy RFID-vezérlőre van szükség.
Anyag
Műanyag
Csatlakozófelületek
RJ45
2 x Mini-DIN (RFID-keret/Floor-olvasó csatlakozás)
Méret
Szélesség: 136 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 129 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,46 kg
Bruttó tömeg
0,55 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DRC RFID vezérlő, BHT: 136x44x129 mm, RJ45, 2x Mini-DIN
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK