RFID tag-ek

Cikkszám: DK 7890.020

Az alkalmazott hardver összes információjának közvetlen tárolásához.

Cikkszám:
DK 7890.020
Termékleírás
Komponensenként 1 RFID tag-re van szükség. Minden tag egy egyedi, ún. "Unique ID" (UID, nem sorszámozott) azonosítóval rendelkezik, amely nem módosítható, az adatok pedig az ISO 15693 szerint kerülnek a tag-re. Kiszállításkor a tag-ek üresek. A tag-et mindig a 19"-os rögzítő-szögidom belső/jobb oldalára kell beragasztani. Ehhez a tag egy ragasztófelülettel van ellátva. A komponenst ezek után a tag-gel együtt a 19"-os síkhoz kell csavarozni.
Működési elv
Passzív, írható RFID tag (13,56 MHz)
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
DK RFID Tag-ek, az alkalmazott hardver összes információjának közvetlen tárolásához, 20 db/cs