- Cikkszám:
- IT 7030.950
- Termékleírás
- A rack-/hálózati szekrény állapotának színnel történő státuszjelzéséhez. Ha hiba lép fel, akkor a fénysor az adott, beállított színre vált.
- Előnyei
- Önálló egység üzemmód az RGB LED lámpasor közvetlenül egy 24 V-os (DC) tápegységre történő csatlakoztatásával
- Egyszerű szerelés a beépített mágneses rögzítéssel
- Működési elv
- Vezérlés a CMC III-on keresztül
- Csatlakozás a CMC III I/O egység négy relé csatlakozójából hárommal
- Csatlakozás a feldolgozóegység/kompakt feldolgozóegység riasztóreléjén át színváltással
- Közvetlen csatlakozás a CMC III tápegységre
- A LED lámpasor három csatlakozóvezetéke a három színt vezérli: piros, zöld és kék. Ha két vagy három színt vezérel meg egyszerre, akkor a megfelelő másodlagos színek is előállíthatók. Az érzékelő figyelmeztetésekhez és riasztásokhoz történő csatlakozás a CMC III rendszerben feladat-összekapcsolásokkal történik.
- Anyag
- Alumínium
Műanyag
- Egységcsomag
- LED lámpasor mágneses rögzítéssel
Csatlakozókábel, 0,1 m
2,4 m hosszabbítókábel előkonfekcionált csatlakozókkal a CMC III I/O egységhez
- Ballast
- Nagyfeszültségű EVG
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás dugaszösszekötőn keresztül
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Átmenő huzalozás (világítótest-sorok felszereléséhez)
- Égő
- LED-ek
- Védelmi osztály
- I (földelővezeték)
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- egyenáram esetén
- 1,1 A
- Méret
- Szélesség: 18 mm
Magasság: 1.830 mm
Mélység: 24,2 mm
- Dugaszolóaljzatok
- D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Csatlakozóaljzat verzió
- D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,28 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
-
VX IT CMCIII LED Világítósáv, RGB, változó színű