LWL kiselosztó szerelőlemezzel és csatolókazettával

Cikkszám: DK 7451.000

Üvegszál erősítésű polikarbonát LWL-kiselosztó szerelőlappal és PG tömszelencékkel. IP 66 védettség.

Cikkszám:
DK 7451.000
Előnyei
Szerelőlap változtatható felfogatással legfeljebb két csatolókazettához (kazettaszélesség 92 és 120 mm között változhat) és beépített elcsavarodás elleni védelemmel
Elválasztólap fésűs léccel a csatolókazetta lefedéséhez és 2 Patch panel beszereléséhez
Kábelbevezetés előnyomott tömszelencével (2 x 22,5 mm és 12 x 12,5 mm)
Anyag
Ház és fedél: üvegszállal erősített polikarbonát
Fedélcsavarok: Poliamid
Szigetelődugasz: Poliamid
Habosított poliuretán tömítés
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház a tömszelencékhez való előformált kitörésekkel
Zsanérozott fedél tömítéssel
2 fedélcsavar, plombázható
Szigetelődugasz fali rögzítéshez
Szerelőlap
Elválasztólemez
12 db M12 x 1,5 tömszelence
1 db M20 x 1,5 tömszelence
Méret
Szélesség: 180 mm
Magasság: 254 mm
Mélység: 90 mm
Optikai szálak legnagyobb száma patch panelek alkalmazásakor
24
Alapanyag
Polikarbonát
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,52 kg
Bruttó tömeg
1,76 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177130562
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Termékleírás
DK LWL kiselosztó, max. 24 optikai szálhoz
Adatlapok
Technika részletesen