EL fali ház, 3 részes szerelősínekkel és profilsínekkel, mélységében állítható

Cikkszám: DK 7715.135

Fali ház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent és lent, szerelősínek, C-profilsín, fali rögzítő tartó. IP 55 védettség.

Cikkszám:
DK 7715.135
Kivitel
IT fali ház
szerelősínekkel és profilsínekkel, mélységében állítható
Termékleírás
Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
Anyag
Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
General colour
RAL 7035
Szín
Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag
Falelem felül és alul zárt bevezetőlemezzel, két függőleges szerelősínnel és vízszintes C profilsínnel a kábel rögzítéséhez
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, mélységében fokozatmentesen állítható 19"-os profilsínnel
4 db 10 mm-es fali rögzítőtartó
Formatervezett átlátszó ajtó
1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz.
Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez
3524 E biztonsági zár
Magasságegységek
15 U
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 746 mm
Mélység: 473 mm
Beépítési mélység
420 mm
Belső méretek
Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 683 mm
Lengőrész mélysége
316 mm
A fali rész mélysége
135 mm
IK-kód
IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége
750 N
Alapanyag
Acéllemez
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
38,95 kg
Bruttó tömeg
41 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177324206
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Termékleírás
DK FALI ELOSZTÓHÁZ,15 U, 600X746X473
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)