- Cikkszám:
- SZ 2500.715
- Termékleírás
- A LED rendszervilágítás a csatlakozódobozzal együtt rugalmas alkalmazhatóságot alkot a nemzetközi felhasználáshoz.
- Előnyei
- Ugyanaz a csatlakozó tartozék, mint a LED rendszer-világítótest esetében
- Kaszkádolható a LED rendszer-világítótesttel
- Rugalmas szerelés az egész szekrénybe és az ajtókeretre lehetséges
- A csatlakozóaljzat-doboz ergonomikus elhelyezése felületeken
- Az egyszerű csatlakoztatás-technológiának és a LED-rendszer tápkialakításának köszönhetően nincs szükség további kábelezésre
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7016
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás, 3 pólusú
- Átmenő huzalozás, 3 pólusú
- Védelmi osztály
- II (védőszigetelt)
- Megjegyzés
- Az alkalmazásnak megfelelően átmenő huzalozás vagy 3 pólusú betáplálás szükséges
- Méret
- Szélesség: 163 mm
Magasság: 68 mm
Mélység: 43,5 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Dugaszolóaljzatok
- CN (I típus, GB 1002)
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,274 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177956834
- ETIM 8
- EC000330
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
-
SZ Dugaszolóaljzat LED rendszer-világításhoz, Kína