Rendszer-világítótestek Rendszer-világítótestek - tartozékok Rendszervilágítás tartozékok, pl. csatlakozóvezetékek és ajtóhelyzet kapcsolók. Rendszer-világítótestek - tartozékok Csatlakozóvezeték A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Ajtókapcsoló LED rendszer-világítótesthez A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Szerelő-szögidom ajtókapcsolóhoz VX, VX IT, CableNet szekrényben Egy ajtókapcsoló VX, VX IT és TX CableNet szekrényvázra történő rögzítéséhez a szekrényrendszerek különböző ajtóváltozataival... Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok T-elosztó két hüvellyel és egy dugóval Érintésvédett és biztonságos leágazások létrehozásához LED rendszervilágítások és csatlakozódobozok huzalozásakor. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Csatlakozóvezeték IT LED rendszer-világítótesthez Csatlakozó- és hosszabbítókábel különböző csatlakozódugó-/aljzattípusokkal. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Mágneses rögzítőkészlet LED rendszer-világítótesthez A dugalj nélküli világítótestek hátoldalára történő felragasztáshoz. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Ajtókapcsoló Választható módon csatlakozóvezetékkel vagy anélkül. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Csatlakozótartozék egyedi konfekcionáláshoz LED rendszer-világítótesthez, dugasz/aljzat Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Csatlakozótartozék egyedi konfekcionáláshoz LED rendszer-világítótesthez, vezeték ajtókapcsolóhoz Csatlakozóvezeték előszerelt dugóval a LED rendszervilágítás egyszerű és gyors összekapcsolásához. Nyitott véggel a csatlakozóvezeték egyedi... Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Beépítési készlet ajtókapcsolóhoz TE 8000-hez Ajtókapcsoló TE 8000 hálózati szekrény tetőkeretére történő rögzítéséhez. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Csatlakozótartozék kompakt LED kompakt rendszer-világítótesthez LED csatlakozóvezetékkel vagy LED összekötő-vezetékkel. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Adapter tápegység kompakt LED kompakt rendszer-világítótesthez Adapter tápegység, bemeneti feszültség 100 - 230 V AC, kimeneti feszültség 24 V DC, 1 A Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Mágneses rögzítőkészlet kompakt LED kompakt rendszer-világítótesthez Biztonságos rögzítés minden acéllemez felületen. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok TS szögidom adapter TS illesztőelem. Tovább olvasom Rendszer-világítótestek - tartozékok Univerzális szögidom Univerzális szögidom. Tovább olvasom