- Cikkszám:
- VX 8100.780
- Termékleírás
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Megjegyzés
- VX lábazatra történő szerelés esetén a lábazati adapterre van szükség
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 3 000 N
- Méret
- Menet: M12
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
PC
VX lábazati rendszer - Szintezőtartomány
- 30 ‐ 110 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,933 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX Szintezőláb, nemesacél, M12, 4db/cs
- Dokumentációk
- Info sheet