- Cikkszám:
- SM 2383.060
- Kivitel
- MIS-D, MIS-E VESA-csatlakozóval
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 1 monitortartó
2 tartó szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Beépítési lehetőségek
- 600 mm széles szekrénybe történő közvetlen beépítéshez a szekrényprofilra
- 800 mm széles szekrénybe történő beépítéshez csak rendszersínnel együtt
- Használható
- Házípus: VX: = 600 mm
Házípus: TS: = 800 mm
Házípus: VX SE
Házípus: PC
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,58 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
SM TFT-/monitortartó MIS-D, MIS-E VESA-csatlakozóval