Ember és gép találkozása Monitorok és tartozékok 15"–19" képátlójú TFT monitorok, részben érintős képernyős kivitelben Monitorok és tartozékok TFT-monitorok TFT-monitorok és tartozékok kezelőházhoz. Tovább olvasom Monitorok és tartozékok TFT tartó TFT-monitorok CP-S, CP-L házrögzítőre és dönthető függőleges tartókarra szerelésére alkalmas. Tovább olvasom Monitorok és tartozékok Monitortartó Alkalmas max. 21"-os VESA MIS-D, MIS-E csatlakozós monitorok csatlakoztatására. A változtatható beszerelési mélység a kezelő számára lehetővé teszi a monitor... Tovább olvasom