- Cikkszám:
- CP 6053.210
- Kivitel
- Csavarfeszítőhöz
- Termékleírás
- Alumínium előlapok, kezelőpanelek és billentyűzetek beépítéséhez
- Egységcsomag
- Cs.e = 4 nyomólemez, 4 rögzítőcsík
- Megjegyzés
- A TP 277 6" OP 277 6", MP 277 10" érintős, MP 377 12" érintős, MP 377 15" érintős kezelőpanelek beépítése egy illesztőlappal történik (megfelelő kiválasztásnál a házak csomagjában, vagy külön rendelésre).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: 477, 577, 677, 677B számítógéppanel: 12,1"-os érintős, 15,1"-os érintős, 12,1"-os billentyűs, 15,1"-os billentyűs, 19"-os érintős (2 egységcsomagra van szükség)
- 12", 15", 17", 19" lapos panel (két csomag szükséges)
- Pro Face ipari PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A rögzítőkészletet csak függőlegesen lehet felszerelni.
- Csomagolási egység
- 4 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,068 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
CP RÖGZ.KÉSZLET CSAVARFESZÍTŐHÖZ,4 DB/CS