19"-os kiépítéstechnika Colos kiépítés Fiókok a 19"-os síkban, takarások, rakódófelületek nem collos berendezésekhez és rögzítési lehetőség a 19"-os profilsínen fészkes anyákkal vagy az innovatív 19"-os rögzítővel Colos kiépítés Adapter Adapter colos kiépítéshez. Tovább olvasom Colos kiépítés Fiókok 19"-os kiépítésű fiókok. Tovább olvasom Colos kiépítés Szerver teleszkópos sínek informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz Optimális hozzáférést biztosít a szerverhez beépített állapotban is. Max. 430 mm szélességű szerverekhez. Tovább olvasom Colos kiépítés Oldalsó borítások Függőleges oldalsó borítások a 19"-os sík és az oldalfal között. Tovább olvasom Colos kiépítés Kis készülékek szerelési lehetőségei Kis készülékek szerelési lehetőségei a 19"-os síkon. Tovább olvasom Colos kiépítés Anyákkal és csavarokkal Anyák és csavarok a 19"-os síkon történő rögzítéshez. Tovább olvasom