- Cikkszám:
- DK 5501.430
- Termékleírás
- Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
- Előnyei
- Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
- Alkalmazási területek
- Az elülső rögzítősíkra történő szereléshez
- Nehéz beépített egységek alátámasztásához
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between mounting levels
- 545 mm
- Hossz
- 475 mm
- Beépítési lehetőségek
- 19"-os standard profilsínekhez
- Szerelési utasítás
- A VX IT-ban a 19"-os síktávolságot a beszerelés előtt megfelelően be kell állítani
- Terhelhetőség:
- 800 N, statikus
- Megjegyzés
- Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
- Felfekvő felület
- Szélesség: 35 mm
- Használható
- Házípus: VX IT
TS IT
- Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,286 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177678989
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
Csúsztató Sín 80kg M500