Profilsínek Tartozékok profilsínekhez Tartozékok profilsínekhez. Tartozékok profilsínekhez Kiegészítő profilsín-rögzítés VX IT 19"-os profilsínekhez, standard Profilsínek kiegészítő rögzítése VX IT-hoz az egyenlőtlen terhelés ellensúlyozására. Tovább olvasom Tartozékok profilsínekhez Kiegészítő profilsín-rögzítés TS IT-hoz Profilsínek kiegészítő rögzítése TS IT-hoz az egyenlőtlen terhelés ellensúlyozására. Tovább olvasom Tartozékok profilsínekhez Kiegészítő profilsín-rögzítés L alakú profilsínekkel Meggátolja a szögidomra szerelt profilsínek egyenlőtlen terheléselosztás miatti elcsavarodását, rögzítés közvetlenül a 482,6 mm-es (19") profilsínre és a... Tovább olvasom Tartozékok profilsínekhez Méretezett ragasztócsík, 482,6 mm (19") Numerikus jelöléssel a colos méretraszterben az egyes magassági egységek egyértelmű jelöléséhez, maximum 56 U-ig. Tovább olvasom Tartozékok profilsínekhez 482,6 mm-es (19"-os) vízszintes takarólemezek adapterprofilokhoz A teljes szekrénymagasságban elhelyezett beépítmények, 482,6 mm (19") és a belső szekrénymagasság közötti kiegyenlítéshez. Tovább olvasom Tartozékok profilsínekhez 2U rögzítőkészlet colos beépített egységekhez Lehetővé teszi a 2 magassági egységes kiegészítő beépítési felület gyors és egyszerű beszerelését házon belül, a rögzítés a... Tovább olvasom