Profilsínek Colos kiépítés (sínek) Profilsínek colos kiépítéshez. Colos kiépítés (sínek) 19"-os adapterprofilok VX, VX SE-hez Elektronikai komponensek, rekeszrendszerek és egyéb 19"-os elemek rögzítéséhez. Részkiépítéshez az illesztőprofilok lerövidíthetők. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) VX csúszósín 19"-os adapterprofilhoz kétoldali rögzítéssel Beszerelés az elülső és hátsó 19"-os adapterprofil, illetve 19"-os adapterelem közé. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Standard profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz Collos szerelősík kiépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt... Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Dynamic profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz Profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Kereszttartó VX IT 19"-os profilsínekhez Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Mélységi támasz 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Tartósín VX IT-hoz Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) 482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilok TS-hez, VX SE-hez Rekeszrendszerek és egyéb elemek rögzítéséhez, részkiépítéshez az illesztőprofilok egyszerűen lerövidíthetők. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) 482,6 mm-es (19"-os) adapterdarabok VX, VX SE-hez Az illesztőprofil 1 U részegysége. Egyedi rekeszrendszerek és más 19"-os beépíthető elemek beépítéséhez. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) 482,6 mm-es (19"-os) adapterdarabok TS-hez, VX SE-hez Az illesztőprofilok 1 U részegysége, egyedi rekeszrendszerek és más építőelemek beépítéséhez. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Profilsínek, 482,6 mm (19") TS-hez L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Profilsínek, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec modellekhez Lekerekített kivitelű profilsínek. Alternatív lehetőség az L szögidom profilsín. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) Colos profilsínek FlatBox-hoz L-alakú szögidom 2. rögzítési síkként. Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) 19"-os profilsínek DK PS, CS New alapkivitelű házhoz 19"-os komponensek hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléséhez Tovább olvasom Colos kiépítés (sínek) 482,6 mm-es (19"-os) adapterprofilok TS elektronikai szekrények hátoldalához Rekeszrendszerek kétoldali beépítéséhez és csúsztatósínek rögzítéséhez. Tovább olvasom