- Cikkszám:
- VX 8619.042
- Termékleírás
- A nagy lengőkeret felszereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 3,0 mm
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- közvetlenül a szekrényprofilra a teljes szekrénymagasságban
- 23 x 64 mm-es rendszersínnel együtt, részleges beépítésnél szekrénymélységben
- Terhelhetőség (statikus)
- 1 500 N
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6,42 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177920309
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX Lengőkeret beépítő készlet, 1200mm