- Cikkszám:
- SR 2377.860
- Anyag
- Kereszttartó: acéllemez
TS kombinált tartóelem: cink présöntvény
- Felület
- Krómozott
- Egységcsomag
- A szekrényre történő szereléshez szükséges rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS
SE
Szélesség: = 600 mm
- Megfelelő a következő háztípusokhoz
- TS
- SE
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,264 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
SR beépítőkészlet kis lengőkerethez, szél.: 600 mm