19"-os kiépítéstechnika Lengőkeret Lengőkeret segítségével a 19"-os beépített eszközök hátoldala kényelmesen elérhető. A kiviteltől függően 130°-os és 180°-os nyílásszög áll rendelkezésre. Lengőkeret Kicsi lengőkeret VX-hez, VX SE-hez, AX-hez, 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Kicsi lengőkeret TS-hez, VX SE-hez, 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez Kiépítés 600 mm és 800 mm széles szekrényekhez, 3 - 18U, 482,6 mm-es (19"-os) beépítendő komponensek szereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Beépítési készlet VX kis lengőkerethez és VX rész-szerelőlemezhez A kis lengőkeret vagy egy rész-szerelőlap AX, VX, SE szekrénybe történő beszereléséhez (rész-szerelőlaphoz való zsanérral együtt). Tovább olvasom Lengőkeret AX beépítőkészlet kis lengőkeret beépítőkészletéhez A kis lengőkeret AX szekrényekbe történő szereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Beépítési készlet lengőkerethez, kicsi Tovább olvasom Lengőkeret Nagy lengőkeret 600, 800 és 1200 mm széles VX szekrényekhez 482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Beépítési készlet VX nagy lengőkerethez A nagy lengőkeret felszereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Lengőkeret-rögzítés Nyitott helyzetben tartja a lengőkeretet. Tovább olvasom Lengőkeret 180°-os zsanér VX nagy lengőkerethez A nyílásszög 130°-ról 180°-ra történő bővítéséhez a legelső beépítési pozícióban. Tovább olvasom Lengőkeret Lengőkeret, nagy, takarólemez nélkül TS-hez, VX SE-hez, 600 mm és 1200 mm széles szekrényekhez 600 mm és 1200 mm széles szekrényekhez, 22 - 45 U, takarólemez nélkül, 482,6 mm-es (19˝) beépíthető komponensek szereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Lengőkeret, nagy, takarólemezzel TS-hez, VX SE-hez, 800 mm széles szekrényekhez 800 mm széles, 22 - 45 U szekrényekhez, takarólemezzel, a 482,6 mm-es (19"-os) beépíthető komponensek szereléséhez. Tovább olvasom Lengőkeret Beépítési készlet lengőkerethez, nagy, takarólemez nélkül Tovább olvasom Lengőkeret Beépítési készlet lengőkerethez, nagy, takarólemezzel Tovább olvasom Lengőkeret Kompakt lengőkeret AE-hez Elektronikai fiókmegoldások beépítéséhez, 482,6 mm (19") a teljes magasságban, 6 - 14 U. Tovább olvasom Lengőkeret Csúsztatósínek lengőkerethez Nehéz 482,6 mm-es (19"-os) elektronikai fiókegységek alátámasztására a lengőkeretben. Tovább olvasom